02.11.2016 08:14 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich musste in einer funktionieren ProfiNET-Verbindung zwischen einer S7-1500F und einem S120 CU320-2 eine Telegrammverlängerung eines Teilnehmers einfügen. Seit dem funktioniert die Verbindung nicht mehr. Ich habe eine GSD-Datei aus der Telegrammkonfiguration per Script von Scout erzeugen lassen. Diese in TIA importiert und vorher die vorhandene gelöscht. Danach alles neu übersetzt, Hardware und Software neu hochgeladen. In der Onlinediagnose ist der Teilnehmer auch vorhanden. Diese habe ich auch testweise auf Werkseinstellung zurückgesetzt und ProfiNET-Namen und IP neu zugewiesen. Trotzdem scheint irgendetwas die Verbindung zu stören?!? Screenshots habe ich angefügt. DateianhangFehler.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf