29.01.2017 16:50 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Hallo Helmut!
Da ich eine konventionelle Verdrahtung im Haus habe die funktioniert, möchte ich das Programm erst mal im Trockenlauf auf die Beine stellen und als Simulation auf Herz und Nieren testen. Um das Ganze dann in die Tat umzusetzen muss ich die vorhandene Verdrahtung im Haus auseinanderreißen und die LOGO einsetzen. Und das möchte ich, logischer Weise, erst wenn das Programm funktioniert. Mittlerweilen bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen: Die 0BA8 kann ich auf maximal 20 DA erweitern - ich brauche aber 22 DA... alleine für die Rollos. Somit wird sich's darauf belaufen lediglich die bereits vorhandene Zentralsteuerung der Rollos mittels LOGO umzusetzen, die einzelnen Rollos aber nach wie vor über die konventionellen Relais. Ich habe mir hierzu die zur Verfügung gestellte Standardvorlage Steuerung f. 8 Rolläden zu Gemüte geführt und werde diese für meine Bedürfnisse umbauen (mit Ausnahme der Wartungssperre, die setze ich durch Abschalten der Steuerspannung der Relais um). ALLE anderen Funktionen sind eigentlich von der Ansteuerung per App über das Beispiel von ixo65 zu realisieren. Ich stehe mit der Anbindung App <-> LOGO insofern noch total auf Kriegsfuß, da ich nicht begreife warum ein einfacher Schalter in der App über irgendwelche "Datenpakete" angesteuert werden muss. Hatte anfangs den Gedanken, dass ich meinem "Schalter" im Programm eine Variable zuweise welche ihn im Netzwerk individualisiert und diesen Schalter dann nur mit "1" oder "0" versorge... |
Folgen Sie uns auf