25.01.2018 08:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort! Wo und wie finde ich die Variable? Habe sie bereits gesucht und nicht gefunden. |
25.01.2018 08:56 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich habe eine Simotion D435 (6AU1435-0AA00-0AA1) mit 4.3 Version, projektiert wird mit Scout 5.1. Wie kann ich auf die Variable von der HMI zugreifen? |
25.01.2018 10:37 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich habe eine PC Runtime als HMI Ich habe mal einen Screenshot gemacht, im Auswahlfenster kann ich die Systemvariable nicht finden. DateianhangDok1.pdf (137 Downloads) |
25.01.2018 12:51 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Jetzt hat's funktioniert Vielen Dank für die Unterstützung |
Folgen Sie uns auf