12.02.2021 07:52 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 729 Bewertung:
|
Servus, mal zum Thema AWS und Cloud: Du konfigurierst jede LOGO! 8.3 mit einer Cloud Anbindung und gibst jeder LOGO! einen IoT-Thing Namen. Dann mit dem LWE deine Seite erstellen. Die notwendigen Controls für alle 4 LOGO! einfügen und dann jedes Control auf einen LOGO! AWS IoT-Thing Namen ändern. Bist du fertig, dann das LWE Projekt in die AWS Cloud übertragen (deployen) und Testen. In YouTube gibts schon mehrere Videos darüber. Ob du in einem AWS Dashboard (LWE Project) Daten/Werte/SChalter usw, von einer oder mehreren LOGO! 8.3 verwendet bleibt sich egal. Vorteile AWS-Cloud gegenüber lokalem Web-Server: + Darstellung mehrere LOGO! 8.3 in einer Seite ohne erst zwischen den LOGO! 8.3 die Daten in einer LOGO! sammeln zu müssen + Bei vorhandenem Internet praktisch eine Plug&Play Lösung + Ohne Internet vor Ort mit einem 4G/LTE Router und SIM-Karte ohne public IP-ADresse umsetzbar. + Du kannst verschiedenste LWE-Dashboards erstellen für deine Anwendung. Z.B. eine Info-Seite die nur Lesen erlaubt, eine weitere zum Ändern/Anpassen von Werten/Parametern. Da jedes Dashboard einen eigenen Link und ein eigenes PW hat ist das ohne viel Aufwand möglich. Kosten AWS: Vieleicht ist ja jemand hier im Forum der mit AWS Erfahrung hat und uns den AWS Kostenrechner näher erklären kann unter folgender Annahme: + Ein Gerät (IoT core) AWS Kostenrechner: Link: https://calculator.aws/#/?nc2=pr Ich weiss nur nicht, wie ich die oben stehenden Infos wo eingeben soll/muß damit ein annähernd realistisches Ergebnis bei dem Kostenrechner herauskommt. |
Folgen Sie uns auf