Industry Online Support
Technical Forum
19.05.2009 13:36 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo, ich bin mir nicht sicher was die ET200S baugruppe 1STEP 5V/204kHz (6ES7 138-4DC00-0AB0) für ein Signal ausgibt. Ich habe noch ein Leistungsteil von "Pollin", welches über den Druckerport angesteuert wurde. Meine Frage: Kann ich die Taktsignale von der ET200S eichfach auf das Leistungsteil von Pollin geben? Der Druckerport gibt ja meine ich 5V Signale aus und ich weis nicht ob die Signale der ET200S in etwa dasselbe sind. Datenblatt des Leistungsteil im Anhang. Danke schonmal. Gruß Phil Dateianhangpollin.pdf (133 Downloads) |
Folgen Sie uns auf