27.01.2020 22:22 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Vielleicht ist die Frequenz jetzt auch zu hoch. Im Anhang ist eine Mini-PWM-Schaltung, die du noch ausprobieren kannst. Es läuft ein Zähler durch, für Q1 und Q2 ist es quasi ein Zähler bis 4, bei Zählerstand 1 geht Q1 an, bei Zählerstand 3 geht Q2 an. Also nur 25% Einschaltdauer. Für Q3 und Q4 ist die Einschaltdauer nochmal halbiert. Um für Q1 bis Q4 die Frequenz zu halbieren, einfach die 3 Netzwerkeingänge von V3.0,V3.1,V3.2 auf V3.1,V3.2,V3.3 verändern. Im Display kannst du den laufenden Zähler sowie die Frequenz des Impulsgebers sehen. M.f.G. Scorp DateianhangMini-PWM.zip (121 Downloads) |
28.01.2020 12:26 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Das Ganze lässt sich auch ohne VM-Mapping und Netzwerkeingänge lösen, sowohl mit einem Zähler als auch mit der angehängten Variante mit Stromstoßschaltern. Die lassen sich auch zu Zählern umfunktionieren, siehe Anhang. Eine direkte Variante mit PWM oder passendem Impulsgeber scheidet bei hohen Frequenzen leider aus, deshalb der schnellstmögliche Impulsgeber bestehend aus Inverter und Merker. M.f.G. Scorp DateianhangMini-PWM2.zip (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf