06.04.2021 09:49 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community uns erreichen immer wieder Fragen was bei der Kompatibilität des aktuellen PN/PN Coupler(Bestellnummer 6ES7158-3AD10-0XA0) zu Vorgängerversionen (z.B.Bestellnummer 6ES7158-3AD01-0XA0) zu beachten ist. Kompatibilität Der PN/PN Coupler V4.0 ist weitgehend funktionskompatibel zu den PN/PN Coupler bis V3.0. Beim Austausch eines PN/PN Coupler <= V3.0 durch einen PN/PN Coupler >= V4.0 ist in der Regel keine Umprojektierung bzw. Umverdrahtung erforderlich, mit Ausnahme der folgenden Fälle: - Der PN/PN Coupler bis V3.0 wurde mit SIMATIC Memory Card betrieben Da der PN/PN Coupler ab V4.0 über keine SIMATIC Memory Card mehr verfügt, fungiert der BusAdapter als Speicherkarte. In diesem Fall müssen Sie den PN/PN Coupler mit dem Gerätenamen versehen, z. B. mit STEP 7 TIA Portal oder mit PRONETA. - Der PN/PN Coupler bis V3.0 wurde mit abgewinkelten 90°-PROFINET-Stecker betrieben Sie möchten einen BusAdapter mit RJ45-Buchse verwenden Setzen Sie das PROFINET-Kabel neu ab und ersetzen Sie den abgewinkelten PROFINET-Stecker durch einen Stecker vom Typ SIMATIC NET IE FC RJ45 Plug 180 Sie möchten einen BusAdapter mit Direktanschluss (FC) verwenden Setzen Sie das PROFINET-Kabel neu ab und legen das PROFINET-Kabel direkt am FC-Anschluss des BusAdapters auf. - Der PN/PN Coupler bis V3.0 wurde in der IRT-Betriebsart „Flexibilität“ projektiert STEP 7 ab V5.5 Der PN/PN Coupler V4.0 muss mit der Betriebsart "hohe Performance" umprojektiert werden. STEP 7 TIA Portal Der PN/PN Coupler V4.0 muss mit der Betriebsart "IRT" umprojektiert werden. Die Übertragungsrate von 10 MBit/s für Ethernet-Dienste wird nicht mehr unterstützt. - Herstellerspezifische Diagnose: die User Structure Identifier (USI) wird von 4 Bytes auf 3 Bytes verkleinert. (Das Byte 4 wurde aber bisher vom PN/PN Coupler <= V3.0 nicht genutzt). Weitere Informationen stehen in der Lieferfreigabe des PN/PN Koppler V4.0 und unter folgenden Beiträgen Firmware-Update für SIMATIC PN/PN Coupler Handbuch SIMATIC Buskopplungen PN/PN Coupler SIMATIC Buskopplungen Produktinformation zum PN/PN Coupler ab V4.2 PROFINET GSD-Dateien : Gateway Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf