01.08.2022 15:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 1399 Bewertung:
|
Die S7-1500 / S7-1200 Steuerungen bieten die Möglichkeit, OPC UA Methoden zu verwenden. Mit den Methoden können Sie mehrere Variablen konsistent zur Steuerung übertragen. Wie Sie OPC UA Methoden erstellen und verwenden, wir in diesem Video gezeigt. Im ersten OPC UA Video haben wir gezeigt, wie Sie den OPC UA Server aktivieren können. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
23.09.2022 13:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 1399 Bewertung:
|
Falls Sie sich im Vorfeld grundlegend mit dem Thema OPC UA beschäftigen möchten, können Sie sich die Aufzeichnung des Webinars Verbindung schaffen… durch den Einsatz von OPC UA aus der Webinarreihe Engineering Efficiency anschauen.
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2022).
|
Folgen Sie uns auf