Industry Online Support
Technical Forum
10.02.2010 22:53 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo Gemeinde, bin gerade dabei eine Punpenregelung mittels 0BA6 zu realiesieren. Zum Programm: Eingang 1 bis 3 sind Spannungsüberwachung der Sicherungen der 3 Pumpen. Eingang 4 ist für den Schwimmer der Klarwasserpumpe. (Wasserstandshöhe) Eingang 5 startet das ganze. Ausgang 1 = Schlammrückführungspumpe (läuft alle 12 Stunden für 5 Minuten) Ausgang 2 = Belebungspumpe (läuft alle 15 Minuten für 10 minuten wenn A1 nicht läuft) Ausgang 3 = Klarwasserpumpe (läuft alle 24 für 10 Minuten wenn A1 nicht läuft) Gibt es die Möglichkeit, ein kleines Menü zu machen, indem mann die zeiten von B007 B008 und B011 einstellen kann. Zu dem wollte ich eine art test beim Starten eine abfrage der Eingänge 1 bis 3 haben, und wenn zb. der Eingang 2 und 3 keine Eingangspannung aufweisen, dies auf dem Display angezeigt wird, zb. mit Stötung Pumpe 2 und Pumpe 3. Wenn keine Störung vorliegt, soll dort zb. Betriebsbereit oder ähn. angezeigt werden, und zb. Starte pumpe 1 in xxxxx Minuten. Wäre für sämtliche Tips und Lösungsvorschläge dankbar. DateianhangPumpensteuerung.zip (109 Downloads) |
19.02.2010 14:41 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Soll das ne art Hauskläranlage werden? Ich habe sowasch schon mal projektiert vor ca 2 Jahren. Liebe Grüße Jens |
Folgen Sie uns auf