Industry Online Support
Technical Forum
26.02.2008 20:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, also das Handbuch könnt ihr bei Siemens runterladen... Die Analogeingänge der entsprechenden Zusatzmodule (mitden Basisgeräten ist KEINE messung von Strömen (0)4 ..20 mA möglich !!!) lösen den Eingangsbereich 4..20 mA mit 10 Bit = 1000 Schritte auf, d. h. Auflösung 16 mA / 1000 = 0,016 mA. Diese läßt sich durch Einengen des Messbereiches nicht ändern. Eine Auswerteschaltung läßt sich mit der Demoversion der Programmiersoftware testen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf