09.04.2019 04:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Nein, du musst nichts umwandeln. In den I/O-Einstellung legst für die Analogausgänge fest, was sie ausgeben. Entweder 0-10V bzw. 0-20mA oder 4-20mA. Bei der Einstellung 0-10V bzw. 0-20mA bestimmst du ja über den Anschluss der Last (U oder I), ob du das Spannungs- oder das Stromsignal nutzen willst. Diese Einstellungen findest über 2 mögliche Wege: Für alle Varianten gilt: DateianhangI_O-Einstellungen.pdf (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf