11.05.2022 11:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 1384 Bewertung:
|
Über das Referenzprojekt können Sie ein zweites Projekt schreibgeschützt öffnen. Objekte aus dem Referenzprojekt lassen sich in Ihrem aktuellen Projekt einfügen. Zum Kopieren und Einfügen in einem neuen Projekt empfehlen wir die Nutzung des Referenzprojektes. Referenzprojekte müssen in der gleich oder in einer früheren TIA Portal Version vorliegen. Dabei gelten die gleichen Kompatibilitätsregeln, wie beim Öffnen eines Projektes. Grundlagen zu Referenzprojekten Kompatibilität zwischen TIA Portal Versionen Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Offline/Offline-Vergleich auszuführen. Dabei wird das geöffnete Projekt mit dem Referenzprojekt vergleichen. Ihren Wunsch nach der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Programminstanzen vom TIA Portal kopieren zu können, gebe ich an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank für Ihr Feedback. Projektexport in Textdateien Mit dem Version Control Interface können Sie ein Versionsverwaltungsprogramm anbinden. Die angebundenen Bausteine werden als XML-Datei der Versionsverwaltung zur Verfügung gestellt. Das Version Control Interface unterstützt die Objekttypen: OB, FB, FC, DB, PLC-Datentypen und PLC-Variablentabellen. Grundlagen zum TIA Portal Version Control Interface Das TIA Portal bietet zum aktuellen Zeitpunkt keine integrierte Möglichkeit, das komplette Projekt in Textdateien zu Exportieren. Ich gebe Ihren Wunsch an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank für Ihr Feedback. Programm Upload Programm Upload unterschiedlicher TIA Versionen Ihren Wunsch nach einen Versionsunabhängigen Programm Upload geben wir an die Produktverantwortlichen weiter. Vielen Dank. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Folgen Sie uns auf