07.01.2019 18:32 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo - ich habe mir die HMI Master Class angesehen und anschließend die HMI Template Suite heruntergeladen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.01.2019 13:18:21Link optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.01.2019 06:40:37Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10.01.2019 13:17:21Überschrift optimiert. |
|
10.01.2019 08:55 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo VKE, Die Schritte, die du beschrieben hast sind erstmal richtig. Kannst du einen Screenshot vom Fehler machen oder ihn ausführlicher beschreiben? Warnungen können bei dieser Vorlage aufreten, z.B. fehlende Prozessanbindung. Da es sich um eine Designvorlage handelt, besitzen die HMI Objekte noch keine Prozessanbindung, an diesen Stellen musst du deine eigenen HMI-Variablen anbinden. Für den Einstieg in die TIA Portal Welt stelle ich hier noch einen Link ein: Weiterführend sind klassische Präsenzkurse für WinCC / TIA Portal buchbar. Die Links dazu findest du direkt unter meinem Beitrag.
|
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
10.01.2019 12:34 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Zu den Fragen:
Probiere mal folgendes: 1. Full compile (Rechtsklick auf HMI > Übersetzen > Software (komplett)
Hier ist für eine Menü-Ansicht das Design ohne Grafik vorkonfiguriert. Wenn der HMI-Projektierer diese Buttons verwenden möchte, kann er eigene Grafiken einfügen, die zu seiner Anwendung passen. Für die Systemdiagnose muss eine Verbindung zu einer Steuerung aufgebaut werden. Zu den Kursen: Wenn du noch unsicher bist, welcher Kurs der richtige ist, nutze einfach den SITRAIN Kundenkontakt (unter Contact auf der Internetseite) Beste Grüße |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf