Industry Online Support
Technical Forum
03.05.2014 16:09 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, Es wird einen AsynchronmotorSIMOTICS S1PH8101-1DF13-0DA1 im U/f gesteuertem Betrieb getestet. Dabei ist U/f-Steuerung aktiviert. Es wurden mehrere M/n-Kennlinien aufgenommen, dabei ist festgestellt worden, dass der Motor im Generatorbetrieb (der Moto wird vom anderem angetrieben) fast doppelt so größere Drehmomente liefert als im Motorbetrieb (der Motor wird gebremst), auch wenn die Spannung reduziert wird. Hat jemand eine Ahnung worauf es ankommt. Welche SINAMICS-Einstellung können dieses seltsames Verhalten beeinflüssen. Übersicht der SINAMICS-Antriebsperipherie und die aufgenommene Kennlinien sind dem Anhang beigelegt. Die aufgenommene Kennline waren auch mit Klos'ssche Formel vergleicht.
DateianhangDAM-Vergleich Klosssche Kennlinien mit Original.pdf (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf