09.04.2021 15:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33523 Bewertung:
|
Hier kannst du dir aktuelle Handbuch downloaden: SIMATIC NET: LOGO! - Industrial Ethernet, LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040Hier kommst du zum Firmwareupdate: Vertriebs- und Lieferfreigabe Firmware V2.1.8 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) inkl. Download1. Produktbeschreibung Die Firmware-Version V2.1.8 ist der Nachfolger der Version V2.1.7 und enthält Funktionserweiterungen zur Unterstützung der Kommunikation des LOGO! CMR mit dem neuen LOGO! BM 8.3. Zusätzlich enthält die Firmware allgemeine Verbesserungen und Optimierungen. Das Update auf V2.1.8 ist für alle Kunden notwendig, die ein LOGO! CMR verwenden und damit ein LOGO! BM mit der neuen Version 8.3 überwachen und steuern möchten. Durch eine sicherheitsrelevante Umstellung im LOGO! BM 8.3 kann ab dieser Version nur eine verschlüsselte Verbindung zwischen LOGO! CMR und LOGO! BM verwendet werden, um die Prozessdaten auszutauschen. Das wird mit FW V2.1.8 des LOGO! CMR unterstützt. Bitte die Hinweise zum parallelen Zugriff vom LOGO! CMR und LSC/LWE auf ein LOGO! BM 8.3 sowie zur Verwendung der neu eingeführten SMS-Befehle im aktualisierten Handbuch beachten. Wenn dir die IP-Adresse nicht bekannt ist und und es sich um ein kleines Netzwerk handelt, könnntest du einen IP-Scanner einsetzen, um die IP zu ermitteln. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf