11.11.2022 14:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Was bedeutet die Aussage „Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt“ im Kontext der Comfort Panels? Sind die Geräte trotzdem noch lieferbar bzw. einsetzbar? Die betreffenden Geräte befinden sich deshalb nicht im Produktauslauf. Der Hinweistext zum Microsoft Betriebssystem bedeutet lediglich, dass Microsoft keinen Support mehr für das verwendete Betriebssystem Windows CE 6.0 bietet. Das auf den Comfort Panels installierte Windows CE Betriebssystem wurde von Siemens speziell auf die Funktionalitäten des Bediengerätes angepasst und die Versorgung mit Updates bzw. der Betriebssystem-Support erfolgt nicht von Microsoft sondern bei Notwendigkeit von Siemens. siehe auch Windows-Lizenzen bei SIMATIC Comfort-Panels |
Folgen Sie uns auf