11.03.2022 17:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
"HART" steht für "Highway Addressable Remote Transducer“. Mit dem HART-Protokoll kann man über die Kommunikation ferngesteuerte Feldgeräte (Sensoren, Aktoren bzw. Messumformer) adressieren. Die Verwendung von HART-Baugruppen ermöglicht Ihnen einen zusätzlichen Datenaustausch mit den angeschlossenen HART-Feldgeräten. D. h. auf das Messsignal werden noch zusätzliche Informationen aufmoduliert. Sie können die HART-Feldgeräte in Betrieb nehmen und umkonfigurieren. Die Parametrierung der HART-Feldgeräte ist mit SIMATIC PDM möglich. Tabelle: Übersicht der im TIA Portal verfügbaren HART-Baugruppen
**F-IOs sind im TIA Portal nicht projektierbar! ***Keine Vorgänger-Baugruppen aufgelistet! Weitere Informationen: Handbuch mit beschriebener HART-Funktion, Kap. 4 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2022). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-GER-FB (JD) |
||||||||||||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf