01.04.2022 14:46 | |||||||||||||
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Mit dem Markennamen IO-Link ist ein Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren an ein Automatisierungssystem in der Norm IEC 61131-9 normiert. Die Verbindung zwischen den IO-Link Devices und dem jeweiligen IO-Link Master erfolgt über eine nicht geschirmte M12-Verbindungsleitung. Über diese Leitung werden sowohl Energie als auch gepulste IO-Link-Signale übertragen. Dadurch sind Aufwand und Kosten für die Anschlusstechnik reduziert. Die Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Verbindung beträgt gemäß der IO-Link Spezifikation 20 Meter. Tabelle: Übersicht der im TIA-Portal verfügbaren IO-Link Master
Bild: Aufbau IO-Link System Die ET 200AL IO-Link Peripheriemodule sind sehr flexibel montierbar (Front- bzw. Queranschraubung, beliebige Einbaulagen), sowohl auf planem Untergrund als auch auf Alu-Tragprofilen unter Verwendung von Nutsteinen. Folgende ET200AL IO-Link Peripheriemodule V1.1 stehen zur Verfügung:
Hinweise:
Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC IO-Link System Siemens Webseite Kommunikationsstandard IO-Link Linksammlung IO-Link – Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links SiePortal IO-Link Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 04/01/2022 16:00:13Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 01/24/2024 11:47:31HW in der Tabelle aktualisiert |
|||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf