Industry Online Support
Technical Forum
16.02.2007 09:09 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, für den Betrieb sind in WinCC Administrator oder Hauptbenutzerrechte nötig. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23721796 Weitere Infos findest Du auch in der "WinCC online hilfe (zB V6.2) > Installation notes > Voraussetzungen für die Installation > Hinweise zur Sicherheit von Daten und System" nemo |
Folgen Sie uns auf