10.08.2012 13:40 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Du kannst dir mit dem Internet explorer html files anzeigen lassen oder über Sm@rt access kannst du mit der Sm@rt client anzeige vom Panel auf einen PC schauen und dortein Worddokument öffnen. Folgender link dürfte dir weiterhelfen. Wie kann ein WORD Dokument über ein Bediengerät geöffnet werden? Tweety |
13.08.2012 10:48 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Die Quittierung kann über die Option Audit für WinCC flexible gelöst werden, indem du beim Aufrufs des Dokuments eine Variable änderst, die GMP relevant ist. Dies wird auch in einem CSV File dokumentiert. Siehe Kapitel 2 WinCC flexible Getting Started Optionen Tweety |