17.01.2017 10:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Und warum machst du das nicht mit einem Spannungsteiler und der 24V Spannungsversorgung der LOGO! ? |
17.01.2017 11:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Kennst du dies Anschlussbeispiel aus dem Handbuch?
Dateianhang0-10V über Poti.pdf (354 Downloads) |
17.01.2017 21:40 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Dafür haben Hersteller von Reihenklemmen die "Bauelementeklemme" erfunden |
19.01.2017 18:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Hier noch ein Vorschlag von mir, benötigt nur einen positiven 10V Festspannungsregler. Das Bauteil hat mich gerade im Elektronikladen 1,20 € gekostet.
DateianhangLOGO! 10V Festspannungsregler...pdf (271 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf