Industry Online Support
Technical Forum
18.09.2013 12:05 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Du kannst bei der 350 doch die max. Zählfrequenz (und damit Mindestimpulslänge) einstellen, oder? |
18.09.2013 17:30 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hast du folgende Einstellmaske? (Siehe Anhang) Die 20 kHz Einstellung ist noch zu schnell? Sonst: versuche mal 100nF parallel zum Kontakt. |
Folgen Sie uns auf