30.07.2013 00:46 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
6ES7153-4AA01-0XB0 SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET 200M IM 153-4 PN IO FUER MAX. 12 S7-300 BAUGRUPPEN, ERWEITERTE FUNKTIONEN: ISOCHRONE REALTIME KOMMUNIKATION CLASS 1 UND 2, MODULTAUSCH OHNE PG, BETRIEB OHNE MMC, MAINTENANCE UNTERSTUETZUNG NEUER IO MODULE 6ES7153-4BA00-0XB0 SIMATIC DP, ANSCHALTUNG ET 200M IM 153-4 PN IO HIGH FEATURE FUER MAX. 12 S7-300 BAUGRUPPEN, UNTERSTUETZT FAIL SAFE MODULE, HART MODULE, SHARED DEVICE, MEDIUM REDUNDANCY PROTOCOL Hallo, um eine Basisbaugruppe zu erweitern über Profinet habe ich die beiden Möglichkeiten oben . Die zweite ET200M kostet ungefähr 100€ mehr und bietet dafür "UNTERSTUETZT FAIL SAFE MODULE, HART MODULE, SHARED DEVICE, MEDIUM REDUNDANCY PROTOCOL". Verstehe das nicht ganz. Wann benötige ich diese Möglichkeiten? MfG |
Folgen Sie uns auf