Industry Online Support
Technical Forum
12.06.2021 16:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)In diesem Beitrag werden alle Firmwarestände für die S7-1500 CPUs incl. Displays sowie für die ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro) bereitgestellt. - Letzte Änderung: neue Firmware Version V2.9.2 für CPUs und V2.9.0 für Displays Beschreibung: Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen, was aber in keinem bisher bekannten Fall erforderlich war. Die jeweils neueste Version einer Firmware ist für alle Ausgabestände dieser Artikelnummer gültig.
|
Folgen Sie uns auf