21.03.2017 11:45 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, meine Aufgabe besteht darin einen Kompressor mittels Druck Sensor zu überwachen und diesen Aktual Wert an einem KTP 400 Panel anzuzeigen. Die Kommunikation mit dem Panel funktioniert optimal auch wird der Aktual Wert gut angezeigt. Jedoch stimmt die Skalierung dieses Sensors noch nicht. Ich habe einen Drucksensor mit einem Messbereich von 0-16 Bar und einer Ausgangsspannung von 0V-10V. Ich weiß nicht auf welche werte ich Gain und Offset einstellen soll. Selbst mit der bereits hier hinterlegten Formel zur Berechnung von Gain und Offset funktioniert die Darstellung auf dem Panel nicht optimal. Wie kann ich es einstellen dass 0V --> 0 bar und 10 V --> 16 Bar entsprechen damit ich den Aktual Wert proportional anzeigen lassen kann. Bin für jede Hilfe sehr Dankbar ! MfG Phantom ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.03.2017 14:13:34Neue Überschrift nach Splitten |
|