17.07.2023 13:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Ja, das Konzept zum automatischen System-Backup oder Restore existiert auch bei den Unified Comfort Panels, so dass nur durch den Tausch der SD-Karte in ein neues Gerät die Anlage wieder schnell am Laufen ist. Dabei wird nicht nur das aktuelle Projekt, sondern auch die Firmware mit gesichert. Dafür muss die Systemspeicherkarte SIMATIC SD 32 GB 6AV6881-0AP40-0AA0 gesteckt und im Control Panel unter Service and Commissioning die „Automatic Backup“-Funktion aktiviert werden. Weitere Informationen: Handbuch Unified Comfort Panel Webseite Die neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels mit hoher Performance und modernster Technologie Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf