03.09.2024 10:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 1466 Bewertung: (149)
|
Energieeffizienzgesetz (EnEfG) Grundlage für den verpflichtenden Einsatz eines Energiemanagementsystems bildet das Energieeffizienzgesetz (EnEfG). Das Bundesumweltamt beschreibt dies in der nachfolgenden Definition: „…ISO 50001 im gesetzlichen Kontext Ein Energieaudit durchzuführen oder ein Energiemanagementsystem einzurichten, ist für viele Unternehmen mittlerweile zur Pflicht geworden. Darüber hinaus ermöglicht ein systematisches Energiemanagement auch, verschiedene staatliche Vergünstigungen und Ausnahmeregelungen in Anspruch zu nehmen. Quelle: Umweltbundesamt ( Stand 09/2024, ohne Gewähr!) Die Siemens-Lösung für Energiemanagementsysteme in Produktionsanlagen Siemens bietet mit dem SIMATIC Energy Manager ein zertifiziertes Energiemanagementsystem nach ISO 50001 an. Dieses System ermöglicht es Unternehmen, ihre Energieströme und Verbrauchswerte detailliert darzustellen und den jeweiligen Verbrauchern oder Kostenstellen zuzuordnen. Es hilft dabei, umgesetzte Effizienzmaßnahmen zu bewerten, die Energiebeschaffung zu optimieren und die Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg zu vergleichen. Weitere Informationen Unternehmensweites Energiemanagement mit SIMATIC Energy Manager Hinweis und Haftungsausschluss Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen dar, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: September 2024). Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf