25.10.2021 16:38 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
WinCC RT/RC-Client-Lizenzen sind seit WinCC V7.0 SP2 verfügbar und ausschließlich für die Lizenzierung von WinCC Clients geeignet. Sie enthalten insbesondere keine Lizenz für den MS SQL-Server, der für WinCC Clients in den meisten Fällen nicht benötigt wird*. WinCC RT-Client/RC-Client-Lizenzen sind somit preisgünstiger als die RT 128/RC 128 Lizenzen, die bis dahin üblicherweise für die Lizenzierung von WinCC Clients verwendet wurden. (*siehe Systemhandbuch WinCC V7.5 WinCC Information System, Kapitel 10.2) Für die Hochrüstung von WinCC-Lizenzen gilt grundsätzlich:
Eine Ausnahme hierzu bildet die Hochrüstung einer RT/RC-Lizenz über ein RT/RC-Client-Upgrade: Hierbei verändert sich der Lizenztyp beispielsweise von RT 128 auf RT-Client oder von RC 128 auf RC-Client. Der Anwender nimmt hierbei eine Verminderung der Funktionalität seiner ursprünglichen RT- oder RC-Lizenz hin zu einer RT-Client- oder RC-Client-Lizenz in Kauf. Relevant ist dies vor allem bzw. ausschließlich für die Hochrüstung von Client-PCs, die vor V7.0 SP2 aufgesetzt und somit üblicher Weise mit einer RT 128- oder ggf. mit einer RC 128-Lizenz ausgestattet waren und nun hochgerüstet werden sollen. Für den Fall, dass absehbar tatsächlich nur die jeweilige Client-Funktionalität benötigt wird, ergibt sich aus dieser Vorgehensweise eine jeweils günstigere Upgrade-Möglichkeit, und dies umso mehr in Upgrade-Szenarien, bei denen es ich um eine hohe Anzahl von hochzurüstenden Clients handelt. Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass sich bei zukünftigen Hochrüstungen erneut ein Kostenvorteil ergibt. Siehe auch FAQ Was müssen Sie bei WinCC V7 bei der Verwendung der RT Client- und RC Client-Lizenzen beachten? |
Folgen Sie uns auf