08.12.2022 08:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Die Verwendung der Melde- und Diagnose-Software SIMATIC IPC DiagMonitor erlaubt die Früherkennung von möglichen Störungen bei SIMATIC IPCs. Weiterhin verwaltet die Software BIOS-Daten und ermöglicht BIOS-Updates (bei lokaler Verwendung). SIMATIC IPC DiagMonitor ist eine kostenpflichtige Software und kann als Einzellizenz erworben werden. Eine Meldung kritischer Zustände und Zustandsänderungen sowie frei wählbarer Service-Intervalle kann je nach Anwendungsfall lokal oder remote neben OPC UA, LAN, E-Mail und SMS (Telefon) auch über SNMP kommuniziert werden. Dafür muss auf jedem IPC, der mit DiagMonitor überwacht werden soll, der SNMP-Dienst konfiguriert werden. Wie dies erfolgt, zeigt das Anwendungsbeispiel Diagnose von SIMATIC IPCs. Auf dem IPC sind unter dem Pfad "Programme(x86)/Siemens/Automation/DiagnosticManagement/DiagMonitor/SNMP" die OIDs (Object Identifiers für den Zugriff auf ein Objekt aus der Management Information Base) der einzelnen erreichbaren Sensoren in der Textdatei "DMV4Profil" dokumentiert, die in einer weiteren Software für den Zugriff per SNMP auf die Daten des IPCs benötigt werden. Hinweise zum Aufbau der DMV4 Datei finden sich in der "LiesmichDMV4SNMP" im gleichen Ordner.Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf