12.08.2021 08:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Es könnte der Fall eintreten, dass S7-1500 Steuerungen über die Protokolle IEC 60870-5 mit Anlagen der Fernwirk- und Stationsleittechnik verschiedener Hersteller kommunizieren sollen. In den verschieden FAQ Beiträgen werden hierzu die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt: Wie können Sie die IEC 60870-5 Protokolle mit der SIMATIC S7-1500 realisieren? Software download / Trial – SIPLUS RIC V1.7 SIPLUS RIC – Lieferfreigabe SIPLUS RIC V1.7 SIPLUS RIC IEConS7 : Funktionsbeschreibung Version V1.6 Upd4 Wenn die IEC 60870 Protokolle mit der SIMATIC S7-1500 realisiert werden sollen, dann wird eine S7-1500 CPU und die SIPLUS RIC Bibliothek mit der entsprechenden SIMATIC S7 Memory Card benötigt. Zum Beispiel wäre folgende Konfiguration denkbar: SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 150 KB für Programm und 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Bestell. Nr. 6ES7511-1AK02-0AB0 plus SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC S7-1500/ET200SP bestehend aus SIMATIC SMC 12MB - CD (Software, Dokumentation) - Runtime Lizenz Bestell. Nr. 6AG6003-8CF00-0LE0 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf