Industry Online Support
Technical Forum
05.05.2010 21:29 | |
Beiträge: 116 Bewertung:
|
Hi, Möglichkeit 1: Über I/O-Kopplung. Abhängig von der geforderten Qualität der Kopplung (Echtzeit, ...)sind hier ET 200S-Komponenten zu verwenden, die Taktsynchronität ermöglichen. Ankoppung der ET200S über PROFIBUS oder PROFINET taktsynchron sind z.B: IM151-1 High Feature (PROFIBUS-Kopfstation) 6ES7151-1BA02-0AB0 IM151-3 High Speed (PROFINET-Kopfstation) 6ES7151-3BA60-0AB0 4 DI DC 24 V High Feature 6ES7131-4BD01-0AB0 4 DO DC 24 V/0,5 A Standard 6ES7132-4BD02-0AA0 4 DO DC 24 V/2 A Standard 6ES7132-4BD32-0AA0 2 AI I 2-wire High Speed 6ES7134-4GB52-0AB0 2 AI I 4-wire High Speed 6ES7134-4GB62-0AB0 2 AI U High Speed 6ES7134-4FB52-0AB0 2 AO U High Speed 6ES7135-4FB52-0AB0 2 AO I High Speed 6ES7135-4GB52-0AB0 1 SSI-Wegerfassung 6ES7138-4DB03-0AB0 1COUNT 24 V/100 kHz 6ES7138-4DA04-0AB0 1COUNT 5 V/500 kHz 6ES7138-4DE02-0AB0 Die High Feature Analogbaugruppen (U/I) sind ebenfalls taktsynchron, jedoch von der Zykluszeit nicht so schnell wie die High Speed Baugruppen. Möglichkeit 2: PROFIBUS-Kopplung Möglichkeit 3: PROFINET-Koppung Möglichkeit 4: Ethernet-Kopplung (TCP/IP / UDP) --> eher nicht sinnvoll, da dieses nicht Echtzeitanforderungen gerecht wird Wenn es eine Buskopplung sein soll, findest Du Infos im Kommunikationshandbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27002464 Gruss Jerry |
10.05.2010 11:01 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Danke für die schöne Zusammenfassung. TOP. |
Folgen Sie uns auf