19.05.2014 21:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Teile uns doch mal mit, um welchen Hersteller und welchen Typ es sich bei dem Motor handelt. |
19.05.2014 22:12 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
vielen dank für die schnellen antworten. hier der Motor: http://www.conrad.de/ce/de/product/191813/Transmotec-DC-Linear-Motor-DLA-DLA-24-10-A-200-POT-IP65-16024114CR-24-VDC-Hub-Laenge-200-mm-Schubleistung-250-N-Geschwin?queryFromSuggest=true Logo: Siemens LOGO! 24RC DI 8/DO 4 Logic module 6ED1 052-1HB00-0BA6 E-Stand: 09 Aber für diesen Spannungsteiler anschließen zu können benötige ich ein Erweiterungsmodul? Welches wird denn da genau benötigt oder geht das auch ohne? Wie genau muss ich das denn anschließen. Hätte ich nurElektriker gelernt :D |
19.05.2014 23:31 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Dann benötige ich das Modul als Erweiterung? 6ED1 055-1MA00-0BA0
|
19.05.2014 23:44 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ja, das ist richtig. Im Anhang noch der Anschlussplan.
DateianhangStellungsgeber 10kOhm über 15kOhm (Poti) an LOGO! Analogeingang.pdf (197 Downloads) |
Folgen Sie uns auf