18.10.2012 18:26 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 762 Bewertung: (191) |
Hallo SINAMICS Anwender, seit kurzem steht ein Seite zur Verfügung,aufder Applikationsbeispiele für SINAMICS G und SINAMICS S Antriebenaufgelistet sind. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 13.11.2012 15:46SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.02.2013 17:32 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Unter folgendem Link www.siemens.de/sinamics-applikationen findet man jetzt auch eine filterbare Liste an Applikationsbeispielen für SINAMICS G, SINAMICS S, SINAMICS V und weitere Antriebe. Der Filter kann in Kombination mit einem Antrieb, einer Steuerung, einer Kommunikationsart, Safety Integrated, etc. gesetzt werden. |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.04.2013 10:41 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Seit heute ist die Applikation SINAMICS S: Positionierung eines S120 mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFIBUS/PROFINET mit Safety Integrated (via Klemme) im Netz. |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
24.04.2013 15:06 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Seit heute ist das Applikationsbeispiel SINAMICS G: Drehzahlsteuern eines G120 mit S7-300/400 (TIA-Portal) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated (via Klemme) und HMI verfügbar. Das Applikationsbeispiel zeigt euch die Ansteuerung eines SINAMICS G120 über PROFINET/PROFIBUS von einer SIMATIC S7-300 Steuerung im TIA-Portal. Es steht der Download für STEP-7 V11+SP2 oder für STEP-7 V12 zur Verfügung. Das Applikationsbeispiel findet ihr unter diesem Link. Alle Applikationsbeispiele zu SINAMICS G120 findet ihr hier. |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
15.05.2013 10:02 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Nun sind die Applikationsbeispiele für die neue SINAMICS CU250S-2 im Netz. SINAMICS G: Positionieren eines G120 CU250S-2 mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated (via PROFIsafe) und HMI SINAMICS G: Drehzahlsteuern eines G120/G120C/G120D/G120P mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated (via Klemme) und HMI Alle Applikationsbeispiele zu SINAMICS G120 findet ihr hier. |
Zuletzt bearbeitet von: speedychecker1 am: 15.05.2013 10:06Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
19.06.2013 11:00 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
So nun ist die Applikation SINAMICS G: Drehzahlsteuern eines G120/G120C/G120D mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated (via PROFIsafe) und HMI mit der neuen CU250S-2 und Firmware V4.6 ergänzt/aktualisiert |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
19.06.2013 11:02 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen, |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
24.06.2013 12:13 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Hier einige neue DCC Applikationen für den SINAMICS S120 |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
26.08.2013 11:04 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen, folgende Applikationen für den SINAMICS S120 sind neu entstanden SINAMICS S: Drehzahlsteuern eines S120 mit S7-300/400 (STEP 7 V5) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated (via Klemme) und HMI SINAMICS S: Drehzahlsteuern eines S120 mit S7-300/400F (STEP 7 V5) über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated (via PROFIsafe) und HMI |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
03.09.2013 13:54 | |
Beigetreten: 13.01.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Hallo, seit gestern sind die TIA Portal Bausteine online, die die Funktion des bekannten FB283 abdecken. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68034568 Die Bausteine sind integriert in die Bibliotheken für das TIA Portal V12 SP1 Folgende Eigenschaften besitzen die Bausteine:
|
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
Folgen Sie uns auf