23.02.2022 11:57 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Im folgenden werden mögliche Lösungen beschrieben, sollte die Engineering Lizenz einer bestimmten SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional Version nicht mehr in der Siemens Industry Mall verfügbar und bestellbar sein. HINWEIS - Gültigkeit der License Keys für ältere Versionen von SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/ Professional Mit einem gültigen Engineering License Key für SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V17 kann auch in älteren Versionen projektiert werden. Weitere Informationen zur Kompatibilität von Lizenzen im TIA Portal befinden sich im Handbuch der jeweiligen TIA Portal Version.
(Screenshot aus dem TIA Portal Handbuch V17) HINWEIS - Download der Engineering Software SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional Die Bestellung einer SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional Engineering Lizenz enthält ebenfalls die Software für die entsprechende Version. Sollte eine frühere Version benötigt werden, so kann diese aus dem Siemens Industry Online Support (SIOS) heruntergeladen werden.
Die Systemvoraussetzungen der Software können der Lieferfreigabe der jeweiligen WinCC Version entnommen werden (z.B. Systemvoraussetzungen für WinCC Engineering V17). Ein weiterer Lösungsweg wäre das Kompatibilitäts-Tool. Mit dem Kompatibilitäts-Tool steht eine Funktion zur Verfügung, mit der eine kompatible Auswahl von Softwareprodukten zusammengestellt oder bestehende Konfigurationen auf Kompatibilität überprüft werden kann. Eine Lieferfreigabe enthält außerdem eine zusammengefasste Übersicht der Artikelnummern der jeweiligen Version in Form einer Excel-Datei. Lizenz für WinCC Engineering Version nicht mehr bestellbar Sollte die Lizenz für eine bestimmte WinCC Engineering Version nicht mehr verfügbar sein, so kann eine aktuelle Version verwendet werden. Theoretisch wäre es möglich alle TIA Portal Engineering Versionen (keine HMI Professional Varianten), TIA Portal V11 bis TIA Portal V17 parallel auf einem Rechner zu installieren. Doch aufgrund der oben beschriebenen Kompatibilität kann auf einen Windows10 Rechner nur die Software TIA Portal ab V13 SP2 installiert werden (siehe: Kompatibilität). Auch die SIMATIC WinCC Runtime Lizenz ist abwärts kompatibel (siehe: Forumsbeitrag). Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Lizenzierung bzw. Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/23/2022 13:14:15Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|