28.10.2015 17:44 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten. Mittlerweile hab ich auch ein Datenblatt der Magnetspule gefunden. --> im Anhang. Eine direkte Risikobewertung ist nicht gemacht worden da die Anlage noch in der Konstruktion steckt. Danke für die Info mit den Verstärker-Ventilstecker ich denke für diese werde ich mich entscheiden. In Verbindung mit welcher logo ??? die Logo8 24RCE besitzt ja Relaisausgänge und keine Transistorausgänge. Dateianhangd5207_magnet_schaltventile.pdf (55 Downloads) |
28.10.2015 18:01 | |||||||||||||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078) |
Die Transistorausgänge können aber nur 0,3A je Ausgang. Siehe Anhang.
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 06_2014 Seiten 294-297.pdf (52 Downloads) |
||||||||||||
28.10.2015 18:39 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
0,3 A = 300mA Der Schaltverstärker in Form von diesem Ventilstecker braucht einen Steuerstom von 10mA. und schaltet bis zu 2A das müsste doch klappen oder? |
28.10.2015 19:20 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
das ist richtig ja ca 26€ pro Stück |
Folgen Sie uns auf