03.08.2022 16:04 | |
Beigetreten: 13.06.2022 Letzter Bes: 20.10.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
...vielleicht hat mir jemand einen Tipp ich suche einen Logo mit Modbus Funktion. Wo kann ich den bestellen habe schon 2 mal bei verschiedenen Anbieter einen Logo 8.3 bestellt und jedes mal einen falschen geliefert bekommen Habe momentan eine Kostal Plenticore und ein Logo 6 um eine Heizpatrone in einem Warmwasser Boiler zu erwärmen. Diese würde ich gerne durch einen Logo 8 mit Modbus Funktion ersetzen und mit einem Regler elegant die Heizpatrone ansteuern ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/04/2022 08:25:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.08.2022 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 33403 Bewertung: (4145)
|
Hast du schon bei Conrad probiert? Siemens 6ED1052-1MD08-0BA1 SPS-Steuerungsmodul 12 V/DC, 24 V/DCOder bei Voelkner? Siemens 6ED1052-1MD08-0BA1 SPS-Steuerungsmodul 12 V/DC, 24 V/DCOder bei Reichelt? LOGO8.3 12RCELOGO!8.3 12/24RCE Logikmodul mit Display |
04.08.2022 15:48 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Auf dem Bild ist IMHO 'ne 8.3. Welche Software-Version der LOGO!Soft verwendest Du denn? |
08.08.2022 12:19 | |
Beigetreten: 13.06.2022 Letzter Bes: 20.10.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
...hatte die Logo Soft Comfort 8.1. Danke für eure Hilfe |
Folgen Sie uns auf