Industry Online Support
Technical Forum
31.01.2012 11:32 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo, für das Profibus Thema schau Dir bitte die FAQs im Cluster an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26424185 Zum Motor: ein „400V Umrichter“ erwartet einen „400V-Motor“. Heißt: laut Motor Typenschild sollte es ein 230/400V Motor und dieser im Y (400V) angeschlossen sein. Der Umrichter ist für diese (Y) Daten ausgelegt, und muß für jeden Motor individuell abgestimmt / inbetrieb genommen werden (siehe hierzu Schnell Inbetriebnahme in der Bedienungsanleitung). Falls der Motor ein 400V / 690V Motor ist (gibt’s leider manchmal) so sind für die Inbetriebnahme die 400V (Dreieck) Daten zu nehmen. Es könnte allerdings sein das dann der Umrichter zu klein ist da dieser Motor aufgrund der Verschaltung einen höheren Strom zieht. |
01.02.2012 05:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Nein, Grundsätzlich nicht. |
Folgen Sie uns auf