21.04.2022 08:59 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Bildverwaltung in WinCC Unified, ein Paradigmenwechsel für WinCC Basic/Comfort/Advanced Anwender Wie im Beitrag „Migration WinCC Unified #2 Zentrale Bildverwaltung versus Bildfenster“ ausführlich beschrieben, wurden auch die Vorlagen (Templates) von der zentralen Bildverwaltung hin in den Bildbereich verlagert. Analogie der Bildverwaltung zwischen den einzelnen WinCC Systemen: Vorlagen (Templates) als Basis für standardisiertes HMI Design In einer Vorlage (Template) werden die Objekte projektiert, welche in allen Bildern dargestellt werden, die auf dieser Vorlage basieren. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Comfort Panel und den Unified Comfort Panel bietet folgende Tabelle (Quelle: Tabelle 3-9): Ein ausführlicher Überblick zu den zu den Unterschieden bietet der Leitfaden zum Umstieg von Comfort Panels auf Unified Comfort Panels(Siehe Kap. "3.4.1 Vorlagen ("Templates") projektieren"). Vorlagen in WinCC Unified In WinCC Unified erstellen Sie Vorlagen, indem Sie ein Bild (z. B. Startbild) mit mehreren Bildfenstern strukturieren und sich so ihr Bild-Layout definieren. Innerhalb der Bildfenster können Sie Bilder anzeigen und wechseln. Ein mögliches Bildlayout mit Bildfenstern könnte beispielsweise aus sechs verschiedenen Bildfenstern bestehen. Umsetzung im TIA Portal (Strukturvorschlag HMI Template Suite) Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
18.12.2023 11:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
siehe auch Ersatz der Vorlage aus WinCC Comfort/Advanced über Bild bzw. Bildfenster in WinCC Unified Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf