06.08.2021 14:01 | |||||||||||
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Es stimmt, dass ein Mobile Panel rundum IP65 geschützt ist und somit im Außenbereich eingesetzt werden könnte. Dennoch ist dieser Einsatz nicht vorgesehen, da spezielle Kriterien erfüllt werden sollten, neben der Schutzart des Gehäuses. Hierzu zählt unter anderem der UV-Schutz, der zulässige Temperatur Bereich oder die Lesbarkeit der Displays. Deshalb gibt es speziell für den Außenbereich vorgesehene Comfort Panels. Diese nennen sich Comfort Panel Outdoor und haben einen IP66 Schutz der Frontseite. Lieferfreigabe SIMATIC Comfort Outdoor Panel (HMI Comfort Outdoor) Vergleicht man nun beispielsweise den Temperaturbereich: Mobile Panel KTP700: (Technische Daten)
TP1500 Comfort Outdoor: (Technische Daten)
Es ist zu erkennen, dass ein Outdoor Panel nahezu bedingungslos im Außenbereich einsetzbar ist, wobei für ein Mobile Panel grundsätzliche Bedingungen erfüllt sein müssen, weshalb diese nicht für diesen Einsatz vorgesehen sind. Viele Grüße |
||||||||||
Folgen Sie uns auf