19.06.2017 09:38 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Experten, wir brauchen die Hilfe der Technik-Freaks hier im Forum. Wir suchen eine Möglichkeit den Stall von innen und außen (ob die Auslaufklappen geschlossen sind wegen Fuchs) zu überwachen. Ein Mobilstall hat ca. 250-450 Hühner und ist ausgestattet mit großen Industrieakkus, Photovoltaikanlage und Siemens-Logo-Steuerung. Letztere regelt die Beleuchtung, Klappenöffnung- /Schließung und automatische Fütterung. Es gab schon Fälle, wo die Klappen nicht geschlossen waren und dann nachts ein „Massaker“ stattfand. Außer 12V bzw. 24V im größeren Stall, haben wir kein Strom und keine Internetverbindung. Daher fallen IP-Kameras weg und man ist auf eine Lösung mit SIM-Karte angewiesen. http://www.huehnermobil.de/startseite/index.html Wir selbst haben 4 Ställe für Legehühner und einen für Hähnchen. Aktuell hat der Fuchs bei uns (und vielen anderen) ca. 70 Hühner getötet. Hühnerschaden von 500 Euro und fehlende Eier bis Ende der Legeperiode von ca. 3.500 Euro. Gesamt 4.000 Euro. Lösung: 2. Kamera außen (sind die Auslaufklappen zu bei Dunkelheit? Wenn ja, sind noch Hühner draußen bei geschlossener Klappe) 3. Ansteuerung der Auslaufklappen wenn alle Hühner drin sind -Bei mehreren Ställen und Kameras, sollte eine App eine schnelle Übersicht bringen Kann die Logo 12/24V Kameras betreiben und bei Anforderung z. B. über ein Kommunikationsmodul mit SIM-Karte, Bilder bei Bedarf an eine App/PC/Smartphon oder ähnliches senden? Besten Dank! |
19.06.2017 11:13 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Nur wie finde ich so jemand der sich da wirklich auskennt?
|
Folgen Sie uns auf