04.03.2014 12:50 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 672 Bewertung: (147) |
Hallo Albert S, also das hört sich doch eigentlich erst einmal alles ganz richt an, was Du da gemacht hast. Der Master ist ja der aktive Partner in der Modbus Kommunikation. Siehst Dudie TXLEDder Schnittstelle am CP ab und zu aufleuchten oder bleibt alles dunkel? Gruß. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|
04.03.2014 13:03 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
TXD und RXD leuchten beide kurz auf, dann gibts aber die beschriebene Fehermeldung. |
04.03.2014 13:34 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 672 Bewertung: (147) |
Hallo Albert S , in einem solchen Fall wäre es schön zu sehen, was genau auf der Leitung los ist bzw. wie die Telegrammeaussehen. Ich nehme an, Du verwendest die 2 Draht Technik, richtig? Da kannst Du also auch ruhig mal die Drähte tauschen und sehen, was dann passiert. Softwaretechnisch musst Du mal prüfen ob Dein Requestauch vom Slave beantwortet werdenkann. Es kommt oft vor, das Adressen im Slave gar nicht verfügbar oder falsch adressiert werden. Wie sieht denn Dein Request aus? Slave-Nr.: ? Function Code: ? Start-Adresse: ? Anzahl der Register: ? Die Slave-Nr. muss natürlich übereinstimmen und das/die Register müssen im Slave vorhanden sein. Du kannst auch einfach mal Dein Programm posten, vielleicht sieht man da irgendwelche Fehler. Gruß. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|
04.03.2014 14:23 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 672 Bewertung: (147) |
Hallo Albert S, ich muss mal eben mein PG anwerfen und schauen, wie ich das damals gemacht habe. Bei der Installation der Modbus Software wurden auch Beispielprogramme mitinstalliert. Hast Du da malnachgesehen? Falls Du interesse hast, kann ich Dir mein Programm zumailen. Einfach eine Private Nachricht mit Deiner Email schicken. Bis bald. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|