25.04.2022 14:24 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Soll ein Panel oder Panel-PC nicht in eine Schaltschranktür eingebaut werden, dann kommen schnell Forderungen nach rundherum IP65 geschützten Geräten auf. Darauf bieten die SIMATIC PRO Geräte eine Antwort. Zum Aufbau und Befestigung unserer Comfort Panels PRO Gerätevarianten gibt es nachfolgende Beschreibungen im Handbuch. Standfüße oder Tragarme befinden sich nicht im Lieferumfang und auch nicht in unserem Produktportfolio; diese müssten bei externen Herstellern (z.B:RITTAL, ROLEC, BERNSTEIN, HASEKE, ROSE) angefragt werden. Eine Beschreibung der Adaptersets und Kupplungen befindet sich ebenfalls im Handbuch. Handbuch der SIMATIC HMI Adapter für PRO-Geräte, inkl. der Maßbilder: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32109730
Handbuch der Extension Units mit Beschreibung zum Einbau der Bedienelemente: SIMATIC Systemkomponenten für PRO-Geräte Extension Units Es gibt auch noch eine Extension Unit box als Leergehäuse für SIMATIC HMI PRO-Geräte. Produktmitteilung und Handbuch hierzu: Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf