21.12.2021 15:33 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Welches Gerät ist der Nachfolger für ein SIMATIC MP 177 6“ Touch MultiPanel (6AV6642-0EA01-3AX0)? |
21.12.2021 15:39 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Für das angefragte MP 177 6" Touch existiert kein direkter Nachfolger im Sinne eines kompatiblen Substitutionstyps. Die Gerätegeneration der Multi Panels findet in den Comfort Panels ihre Fortsetzung. Diese Geräte werden jedoch zwingend im TIA Portal projektiert, d.h. die vorliegenden WinCC flexible-Projekte müssen im TIA Portal migriert werden. Der naheliegende und einbaukompatible Ersatztyp für ein MP 177 6" Touch wäre – mindestens sofern es sich um eine reine Visualisierungs-Anwendung handelt - das SIMATIC HMI TP700 Comfort. Die Migration des Projektes verläuft weitestgehend automatisiert, für den schnellen Ersatzteilfall wäre dies auch ausreichend. Für die Anpassung eines Serienmaschinenprojektes sollte allerdings und insbesondere für die Überarbeitung der Bilder schon etwas mehr Zeit eingeplant werden, da sich Format und Auflösung des Displays ändern. Zusätzliche Aufwendungen und andere Lösungsoptionen ergäben sich, wenn das zu ersetzende MP177 Touch auch Basis einer Software PLC-Anwendung (WinAC MP) gewesen sein sollte. Dann könnte beispielsweise eine Ablösung auf Basis eines SIMATIC Panel PC IPC277E 7" Touch im Bundle mit S7-1500 Software Controller CPU 1507S und WinCC Runtime Advanced (hier konfigurieren) erfolgen. Die Migration der HMI-Anwendung würde dann sinngemäß wie in Verbindung mit dem Comfort Panel erfolgen, nur eben auf Basis von WinCC Advanced. Die Ablösung der WinAC MP wäre mit einer Migration des S7-Programmes im TIA Portal verbunden - ähnlich der Migration einer S7-300 auf S7-1500 (siehe auch). Alternativ wäre aber auch eine Ablösung durch ein Comfort Panel wie zuvor beschrieben und zusätzlicher S7-1500-CPU möglich. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/22/2021 10:51:43Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf