23.08.2011 20:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, DateianhangNTC_Widerstand_Grundlagen.pdf (294 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
23.08.2011 22:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für die Antwort! Ich werd mal alle Beiträge durchstöbern und komme dann hoffentlich auf eine passable Lösung. mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.09.2016 12:58 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Hallo Betel und natürlich auch alle anderen Forenmitglieder, mein neues Projekt steht bevor die vorhandene Logo 230V durch die neue Logo 8 24V DC 4xAI zu ersetzen. Die bestehende Schaltung soll durch 2 NTCs ergänzt werden: siehe Anhang: NTC 10kOhm Meine verwendeten Messbereiche wären -25°C bis +50°C. Die NTCs sind schon an der Logo 8 angeschlossen und funktionieren bei 22°C. Alles über und unter 22°C verfälscht sich durch die nicht lineare Kennlinie. NTCs sind wie folgt schon angeschlossen: Netzteil DC24V via Spannungsteiler auf 10V Festspannung geregelt. Beide NTCs in den analogen Eingängen über einen 15kOhm Widerstand an den 10 V angeschlossen. Gain und Offset sind im Analogverstärker eingestellt, dass ich die 0-10V für meinen Temperaturbereich min / max mit ~8,5V ausnutze. Die Anzeige der Temp. im Display funktioniert schon alles. Auflösung geplant sind nur 0,5°C Schritte. Leider schaffe ich es nicht die nicht lineare Kennlinie in die Logo zu integrieren, bzw. verstehe auch nicht die Excel Polynom...zip Ich hoffe ihr könnt mir hier auf die Sprünge helfen wie ich das realisieren kann. Aktuell läuft halt alles außerhalb 22°C außer der Reihe. Schöne Grüße Michael DateianhangNTC 10k.pdf (165 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Taifuhn am: 22.09.2016 12:58:56 |
|
22.09.2016 15:04 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Ohne Zusatzhardware geht es ganz gut: ist ebenso ein 10k NTC |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.09.2016 22:12 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Mir ist schon bewusst dass es diese PT100 Wandler gibt, kommt aber aktuell nicht in frage, da ich die NTCs ja vor Ort habe und auch direkt mit verwenden kann. Ich hab mal die Polynom Berechnung gemacht. Leider bekomme ich von den Makros eine Fehlermeldung. Trotzdem konnte ich alle berechnen. z und z1 bis z4 Die Kurven habe ich wohl ganz gut getroffen. Jedenfalls liegen z1-z4 genau auf der Kurve. Rechendauer 3 Tage. Liege ich hier richtig, dass ich nun die z1 bis z4 Werte direkt in die arithmetische Anweisung eintragen kann und somit das volle Spektrum weiter verwenden kann? 2. Wo finde ich die Werte? Bsp: Bei Temp +5 Fenster nur 2 min auf, bei über 30°C Fenster nicht auf usw... DateianhangPolynomRegressionDynamisch_LOGO_V4 (Basis)alle fertig.zip (81 Downloads) |
01.10.2016 00:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Taifuhn, meine EXCEL-Vorlage hast du nun korrekt verwendet, allerdings sind die von dir vorgegebenen Daten für eine Anwendung mit der LOGO! m.E. nicht von Nutzen f(x) = W(T), denn die Messung der Temperatur mittels NTC erfolgt bei der LOGO mittels Spannungsmessung... ---dazu ist der NTC in einer Brückenschaltung oder in einem belasteten Spannungsteiler zu verschalten. Wie dies grundsätzlich erfolgt, berechnet und dann f(x) = T(V) mittels Polynomapproximation angenähert wird sowie die daraus resultierende LOGO-Programmierung kanst du dem Beitrag entnehmen... Deine 2. Frage "Wo finde ich die Werte?" erschließt sich mir nicht! Hie solltest du mal beschreiben, wozu du die Temperatur-Messdaten verwenden willst??? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf