25.04.2022 13:38 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Die SIMATIC Rack IPCs 547 ermöglichen es diverse Erweiterungskarten verschiedener Hersteller über die PCIe Schnittstellen zu stecken. Zwecks Performance und Kompatibilität ist dann die Frage zu stellen, ob die Anbindungeiner PCIe Schnittstelle des IPCs an die CPU (Central Processing Unit) oder PCH (Plattform Controller Hub) erfolgt. Diese Information ist im Handbuch des neuen IPC547J hinterlegt. Diese Information gilt ebenfalls für das Vorgängermodell 547G. Dort ist hinterlegt, dass der PCIe x16 (16 Lanes) Gen 3.0 (PEG-Slot) mit der CPU verbunden ist und alle anderen Schnittstellen mit dem PCH. Vergleiche: Link zum Handbuch Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf