16.03.2021 15:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Uns erreichen immer wieder Fragen ob S7-PLCSIM in der aktuellen Step 7 Version im TIA Portal enthalten ist und wo der Unterschied liegt zwischen S7-PLCSIM V16 und S7-PLCSIM Advanced 3.0. S7-PLCSIM V16 ist Bestandteil vom TIA Portal (Step 7) S7-PLCSIM Advanced (virtueller Controller) kann als Options Paket gekauft werden. Die Bestellnummer für die aktuelle S7-PLCSIM Advanced 3.0 lautet: 6ES7823-1FA02-0YA5. Es steht auch eine Trial Version als Download zur Verfügung. S7-PLCSIM vs. S7-PLCSIM Advanced S7-PLCSIM Advanced kann im Unterschied zu S7-PLCSIM unabhängig vom TIA Portal installiert werden und bietet mit seinem vollwertigen Ethernet-Adapter "PLCSIM Virtual Ethernet Adapter" erweiterte Kommunikationswege auch über Rechner Grenzen hinweg. Ein Vergleich von S7-PLCSIM V16 und S7-PLCSIM Advanced V3.0 ist im Handbuch auf der Seite 31 aufgeführt Ergänzend stehen Dokumentationen im SIOS Portal zur Verfügung Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
25.04.2022 10:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Die aktuelle Version von PLCSim Advanced ist die V4. Auch hier gelten im Grunde die zuvor genannten Unterschiede. Eine Übersicht, die PLCSim und PLCSim Advanced vergleicht gibt es im Handbuch von PLCSim Advanced V4 im Kapitel 1.1:
Weitere Details sind in der Lieferfreigabe von TIA Portal V17 zu finden: Die aktuelle Bestellnummer für PLCSim Advanced V4 lauet: 6ES7823-1FA03-0YA5 Ein Upgrade von V1 bis V3 auf V4 ist möglich. Die Bestellnummer dafür lautet: 6ES7823-1FA03-0YE5 Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.10.2023 09:32 | |
Beigetreten: 08.06.2009 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Downloadlinks für weitere TRIAL Versionen: V5.0 Update 1 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/24/2023 06:14:27Links optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf