Industry Online Support
Technical Forum
15.02.2013 08:56 | |
Beiträge: 378 Bewertung:
|
Hallo Simon, ich gehe davon aus dass du das SP2 von folgender Stelle runtergeladen hast. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56897511 Dort steht unter jedem Download "Für Neuinstallationen (z.B. auf Windows 7 64 bit Betriebssystemen) ist der Download nicht geeignet, Sie benötigen ...(je nach Download ein bestimmtes Paket)". Du solltest dir dieses Paket holen dann klappts auch mitm installieren Gruss Bilao |
15.02.2013 15:53 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hi, danke für deine Antwort. Das paket zu holen beuteut das ich mir eine neue CD/DVD kaufen muss oder? Gibt es denn keine andere Lösoung? ![]() Simon
|
18.02.2013 10:25 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Für Installationen Windows 7 64 bit Betriebssystemen ist der Download nicht geeignet. Siehe Bezugsmöglichkeiten https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=56899318&objAction=csOpen&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW Für eine Installation Windows 7 64 bit Betriebssystemen mußt dudir eine DVD von WinCC V11 mit SP2 über den Siemensvertrieb besorgen. Tweety |
Folgen Sie uns auf