Industry Online Support
Technical Forum
14.04.2020 15:23 | |
Beigetreten: 31.07.2017 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (13) |
Process Instrumentation - Tipp #2: Gegenüberstellung der unterschiedlichen Zulassungen für Wärmemengen-, Kältemengen- und Kaltwassermessung: MI-004, PTB K7.2 und MI-001 Im zweiten Beitrag der Tipp-Serie der Process Instrumentation wird auf die Unterschiede zwischen den Zulassungen MI-001, MI-004 und PTB K7.2 eingegangen. Im angefügten Dokument werden die dazugehörigen Begriffe Wasserzähler, Wärmezähler und Kältezähler definiert, die Anwendungsbereiche benannt sowie die Unterschiede aufgezeigt. Anschließend wird der dazugehörige Messaufbau anhand von Beispielzeichnungen veranschaulicht.
Dateianhangtipp_02_MI001_MI004_PTBK72.pdf (465 Downloads) |
Daniel Henningsen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf