11.11.2016 22:49 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Sie konte etwas wachen wie im beispiel (anhang). B007 ist eine wartezeit um erst die heizung aus zu schalten und ein wenig danagh die temp zu messen. Die mess-temp ist speichert in B004. Aber besser ist die storung weg zu nimmen... Dateianhangtempwacht.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 11.11.2016 22:50:18 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.11.2016 12:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag! Ai! und AI2 stellen Soll und Ist der Temperaturen zur Verfügung. Über den Analogkomperator werden beide werte verglichen. Die Differenz wird als Sekundenwert einer Einschaltverzögerung zur Verfügung gestellte. Besteht eine positive Differenz wird der Ausgang bis zum Ablauf der Zeit aktiviert. Das Ausschalten des Ausganges löst ein Einlesen des aktuellen Temperaturwertes aus und das Spiel beginnt von vorn, bis die Differenz 0 oder negativ ist. Bei der Einlesung des aktuellen Wertes besteht ggf. noch Änderungsbedarf, falls die Einlesezeit zu schnell nach der Abschaltung kommt und sich der Messwert noch nicht stabilisiert hat. Das ist aber leicht mit Zeitgliedern zu machen!DateianhangInduktiv Heizen.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.11.2016 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Hallo Hendrik123456, hier mal ein Vorschlag von mir, welcher sich an die Vorgaben aus dem ersten Beitrag hält. Heizen 7s, Ruhezeit vor Messen 3s, Messen 1s. Die Zeitglieder sind alle vorhanden, da brauchst du auch nichts nachrüsten. DateianhangGepulst_Heizen.zip (84 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf