15.08.2023 13:02 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 255 Bewertung:
|
Eine Heizungsbau-Firma, Schwerpunkt Solarthermie, will im Schau-Heizraum an einem Schicht-Wärmespeicher für Kunden die Wirkungsweise der Temperaturschichtung darstellbar machen. Dazu sind am Stahl-Kessel acht Magnet-PT100 Sensoren im gleichmäßigen Abstand übereinander angebracht. An jedem Messort (Sensor ist ein LED-Melder angebracht.) Zu einem markanten Zeitpunkt (hohe Sonneneinstrahlung, keine Sonne, Regen, oder hohe Wärmeabnahme, u.s.w.) kann durch manuelle Auslösung, die Temperaturen an den acht Messpunkten (Messorte) verglichen, und bis zur nächsten Auslösung gespeichert werden. Dabei sollten je nach Vorwahl (an I2) (MIN/MAX-Modus) die LED-Melder den wärmste, oder kühlste Zone anzeigen. Die aktuellen Werte sollen jederzeit ablesbar sein. (Die Bedienung und die Meldungen sind genau nach den Wünschen des Betreibers konzipiert) Die Taste (I1 = Start Vergleich) löst einen Vergleich auf größte, und kleinste Temperatur im Speicher aus. Danach zeigen die LED-Melder an den Temperatursensoren wahlweise den MAX, oder MIN-Wert an. Für die Dauer des Vergleichs zeigt das Textdisplay die Farbe Rot. Der Auslösezeitpunkt wird festgehalten. Mit dem Umschalter (I2 = Anz. MIN oder MAX) bestimmt der Betreiber, ob an den LED-Meldern, am Speicher der MIN-, oder der mit der MAX-Modus angezeigt wird. [Die Eingänge (I5 und/oder I6) sind Codier-Eingänge mit denen bestimmt wird ob MAX und/oder MIN blinkend oder mit Dauerlicht angezeigt werden] Bei MIN-Modus ist das Textdisplay weiß, im MAX-Modus gelb: Die Taste (I3 = Anzeige der Werte zum Zeitpunkt des Vergleichs) zeigt für 30sec. die gespeicherten Werte der Messstellen 1-8 zum Zeitpunkt des Vergleichs auf dem Textdisplay der LOGO an. (Beim 1. Tastendruck, Wert 1-4, beim nächsten, Wert 5-8) Das Textdisplay zeigt die Farbe Gelb. Ein Balkendiagramm zeigt die Lesezeit an. Die Taste (I4 = Anzeige der aktuelle Werte) zeigt für 30sec. die aktuellen Werte der Messstellen 1-8 zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Textdisplay der LOGO an. (Beim 1. Tastendruck, Wert 1-4, beim nächsten, Wert 5-8) Das Textdisplay zeigt die Farbe Weiß. Ein Balkendiagramm zeigt die Lesezeit an. In den Meldungen: "Beim Vergleich gespeicherte", oder "Aktuellen Werte" wird im Text der Anzeigemodus der LED-Melder an den Sensoren im Text angezeigt. Das Ereignis "Stromausfall" wird mit Zeitangabe der Spannungswiderkehr am LOGO Display angezeigt. Diese Meldung muss mit der OK-Taste am LOGO quittiert werden! DateianhangSchichtspeicher.zip (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/16/2023 06:05:51Textformatierung optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf